Menü Keresés

Fémlemez anya .275.280 in 1.6 mm 4.3 mm #8 Poliamid

Az alátétgyűrűt úgy tervezték, hogy egy előre kilyukasztott négyzet alakú furatba pattanjon, és egy csavar mellett több panel összekapcsolására szolgál. Natúr poliamidból készül, négyzet alakú fejjel rendelkezik, és az elektromos, elektronikai és autóiparban használják.
Essentra cikkszám:

10405055

Gyártói cikkszám:

60SGN02500

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 72,3875 Ft
1000 - 4999 41,368 Ft
5000 + 31,0195 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

36.194 Ft

500 x 72,3875 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csavarméret #8
Fejátmérő 12.6 mm
Fej hossza 7.9 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790
Fejméret 12.6 mm
Fejstílus Kerek

A 60SGN02500sz. terméket helyettesíti:

Tartócsavar 12.4 mm Poliamid
Essentra cikkszám: 10173718
Gyártói cikkszám: SRSG-2D

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot