Menü Keresés

Fémlemez anya 0.270 - 0.290 in 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

Az alátétgyűrűt úgy tervezték, hogy egy előre kilyukasztott furatba pattanjon, és egy csavar mellett több panel összekapcsolására szolgál. Natúr poliamidból készül, kerek fejjel rendelkezik, és az elektromos, elektronikai és autóiparban használják.
Essentra cikkszám:

10307755

Gyártói cikkszám:

60SPG00001

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 38,4405 Ft
5000 - 9999 34,9459 Ft
10000 + 31,769 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

38.441 Ft

1000 x 38,4405 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csavarméret #8;#10
Fejátmérő 9.5 mm
Fej hossza 3.2 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790
Fejméret 9.5 mm
Fejstílus Kerek

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot