Menü Keresés

Fémlemez anya 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

Az alátétgyűrűt úgy tervezték, hogy egy előre kilyukasztott furatba pattanjon, és egy csavar mellett több panel összekapcsolására szolgál. Natúr poliamidból készül, kerek fejjel rendelkezik, és az elektromos, elektronikai és autóiparban használják.
Essentra cikkszám:

10307779

Gyártói cikkszám:

60SPG00003

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 20,0159 Ft
2500 - 4999 18,1963 Ft
5000 + 16,542 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

10.008 Ft

500 x 20,0159 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csavarméret #8;#10
Fejátmérő 9.5 mm
Fej hossza 6.4 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790
Fejméret 9.5 mm
Fejstílus Kerek

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot