Menü Keresés

SAE karimatömítés Tömítőgyűrű készlet

Ez a tömítőgyűrű készlet a SAE karimás tömítéshez megfelelő kék poliuretán (PU 90) O-gyűrűket tartalmaz. A készlet célja, hogy könnyű hozzáférést biztosítson 60 különböző méretű, általánosan elterjedt darabhoz, tartalma pedig a szivárgás és a szennyeződés megakadályozása a különböző alkalmazásokban.
Essentra cikkszám:

10385241

Gyártói cikkszám:

490043

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 37.509,0634 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

37.509 Ft

1 x 37.509,0634 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Kék
Készlettípus SAE Flange Seal
Típus Assortment
Darabszám 60
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliuretán 90
Tartalmazza 10x1/2". 10x3/4". 10x1". 10x1 1/4". 10x1 1/2". 10x2"

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot