Menü Keresés

Tömlőkopásvédő 203.2 mm Narancs SR 6449

Hose protector guards against abrasion caused by point of contact wear with abrasive surfaces. The Orange PVC protector can be secured with 3 cable ties.
Essentra cikkszám:

10308240

Gyártói cikkszám:

600626

50 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 1.183,6556 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

59.183 Ft

50 x 1.183,6556 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L 203.2 mm
C 3.9 mm
Teljes anyag Polivinil-klorid
Szín Narancs
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot