Menü Keresés

Tömlőkopásvédő 304.8 mm Narancs SR 6449

Hose protector guards against abrasion caused by point of contact wear with abrasive surfaces. The Orange PVC protector can be secured with 3 cable ties.
Essentra cikkszám:

10308288

Gyártói cikkszám:

600762

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.727,4623 Ft
50 + 1.509,7069 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

17.275 Ft

10 x 1.727,4623 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L 304.8 mm
Teljes anyag Polivinil-klorid
Szín Narancs
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot