Menü Keresés

N/A - 0.160 in; 0.910 in; Sárga; Gumi

A közepes tömlődugók bármilyen tömlőn vagy merev csövön használhatók, amelyek belső átmérője 4,1 mm és 23,1 mm közötti. A tömlők és a merev csövek karbantartása és javítása során a dugó megakadályozza az olajok és a vegyszerek kiömlését. Az alkalmazáshoz nem szükséges szerszám, csak be nyomni és elfordítani.
Essentra cikkszám:

10059104

Gyártói cikkszám:

HSPMEDIUM

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 14.232,8047 Ft
10 + 12.809,5242 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

14.233 Ft

1 x 14.232,8047 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Termék típusa Közepes
A csomag típusa 10/csomag
Szín Sárga
Anyag Gumi
Vámtarifaszám 4002590000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot