Menü Keresés

N/A - 0.040 in; 0.400 in; Sárga; Gumi

A kis tömlődugók bármilyen tömlőn vagy merev csövön használhatók, amelyek belső átmérője 1,0 mm és 10,2 mm közötti. A tömlők és a merev csövek karbantartása és javítása során a dugó megakadályozza az olajok és a vegyszerek kiömlését. Az alkalmazáshoz nem szükséges szerszám, csak be nyomni és elfordítani.
Essentra cikkszám:

10059128

Gyártói cikkszám:

HSPSMALL

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 11.119,3786 Ft
10 + 10.007,4408 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

11.119 Ft

1 x 11.119,3786 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Termék típusa Kicsi
A csomag típusa 4/csomag
Szín Sárga
Anyag Gumi
Vámtarifaszám 4002590000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot