Menü Keresés

Tömlő szorítógyűrűk 22.0 mm 25.0 mm 1.5 mm Alumínium

This aluminium ring, also referred as a ferrule, is used to secure a textile sleeve on a hose by crimping it.
Essentra cikkszám:

20440169

Gyártói cikkszám:

20440169

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 124 742,203 Ft
125 + 667,9827 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

18.555 Ft

25 x 742,203 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
ID 22.0 mm
OD 25.0 mm
L 27.0 mm
Teljes anyag Alumínium
Vámtarifaszám 7616100099

A 20440169sz. terméket helyettesíti:

Tömlő szorítógyűrűk 22.0 mm (ID) Alumínium
Essentra cikkszám: 10192481
Gyártói cikkszám: 1219800

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot