Menü Keresés

Tömlő szorítógyűrűk 32.0 mm 35.0 mm 1.5 mm Alumínium

This aluminium ring, also referred as a ferrule, is used to secure a textile sleeve on a hose by crimping it.
Essentra cikkszám:

20440183

Gyártói cikkszám:

20440183

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 124 1.118,7072 Ft
125 + 1.006,8364 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

27.968 Ft

25 x 1.118,7072 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
ID 32.0 mm
OD 35.0 mm
L 27.0 mm
Teljes anyag Alumínium
Vámtarifaszám 7616999099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot