Menü Keresés

Tömszelenceplomba M20 x 1.5 mm Neoprén Fekete

A fekete neoprén o-gyűrűt úgy terveztük, hogy segítse a metrikus menettel rendelkező kábeldugók tömítését.
Essentra cikkszám:

10381298

Gyártói cikkszám:

467690

120 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 2999 14,9368 Ft
3000 + 13,198 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

373 Ft

25 x 14,9368 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Neoprén
Menetméret M20 x 1.5 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot