Menü Keresés

Tömszelenceplomba M40 x 1.5 Neoprén Fekete

A fekete neoprén o-gyűrűt úgy terveztük, hogy segítse a metrikus menettel rendelkező kábeldugók tömítését.
Essentra cikkszám:

10381328

Gyártói cikkszám:

467694

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 199 29,8326 Ft
200 + 25,6569 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

298 Ft

10 x 29,8326 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Neoprén
Menetméret M40 x 1.5
Külső átmérő 46.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot