Menü Keresés

Tömszelence furattakaró dugó M20 6.3 mm 24.7 mm PA

This cable gland cover is ideal for blanking unused cable glands. They provide a secure covering and simple to install and remove. It is manufactured from grey nylon and designed for use on a metric thread. They give water tight protection to spare holes that need to be closed off. Optional lock nuts can be used for closing holes without a thread.
Essentra cikkszám:

10337820

Gyártói cikkszám:

127502061302

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 121,1517 Ft
500 - 999 113,2793 Ft
1000 + 87,4718 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

30.288 Ft

250 x 121,1517 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Teljes átmérő 24.7 mm
Teljes hossz 9.7 mm
Menethossz 6.3 mm
Teljes anyag Poliamid
Vámtarifaszám 3923509000
Menetméret M20

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot