Menü Keresés

Tömszelence furattakaró dugó M32 8.3 mm 37.1 mm PA

This cable gland cover is ideal for blanking unused cable glands. They provide a secure covering and simple to install and remove. It is manufactured from grey nylon and designed for use on a metric thread. They give water tight protection to spare holes that need to be closed off. Optional lock nuts can be used for closing holes without a thread.
Essentra cikkszám:

10337844

Gyártói cikkszám:

127503261302

900 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 312,6066 Ft
500 - 999 237,2102 Ft
1000 + 198,5058 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

31.261 Ft

100 x 312,6066 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Teljes átmérő 37.1 mm
Teljes hossz 12.4 mm
Menethossz 8.3 mm
Teljes anyag Poliamid
Vámtarifaszám 3926909790
Menetméret M32

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot