Menü Keresés

Tömszelence furattakaró dugó PG13.5 9.0 mm 25.0 mm PA

This cable gland cover is ideal for blanking unused cable glands. They provide a secure covering and simple to install and remove. It is manufactured from grey nylon and designed for use on a PG thread. They give water tight protection to spare holes that need to be closed off. Optional lock nuts can be used for closing holes without a thread.
Essentra cikkszám:

10644904

Gyártói cikkszám:

464095

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 311,6526 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

31.165 Ft

100 x 311,6526 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Teljes átmérő 25.0 mm
Teljes hossz 13.0 mm
Menethossz 9.0 mm
Teljes anyag Poliamid
Vámtarifaszám 3926909790
Menetméret PG13.5

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot