Menü Keresés

Tömszelence furattakaró dugó PG7 8.0 mm 15.0 mm PA

Tömszelence-furat a nem használt tömszelencék bedugaszolására és a berendezések védelmére a részecskék behatolásától.
Essentra cikkszám:

10264980

Gyártói cikkszám:

467427

10 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 47,2612 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

2.363 Ft

50 x 47,2612 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes átmérő 15.0 mm
Teljes hossz 12.5 mm
Menethossz 8.0 mm
Teljes anyag Poliamid
Vámtarifaszám 3923509000
Menetméret PG7

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot