Menü Keresés

Tömszelence furattakaró dugó PG21 10.0 mm 33.0 mm PA

Tömszelence-furat a nem használt tömszelencék bedugaszolására és a berendezések védelmére a részecskék behatolásától.
Essentra cikkszám:

10265031

Gyártói cikkszám:

467432

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 86,1849 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

4.309 Ft

50 x 86,1849 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes átmérő 33.0 mm
Teljes hossz 15.5 mm
Menethossz 10.0 mm
Teljes anyag Poliamid
Vámtarifaszám 3926909790
Menetméret PG21

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot