Menü Keresés

Tömszelence furattakaró dugó PG29 11.0 mm 44.0 mm PA

Tömszelence-furat a nem használt tömszelencék bedugaszolására és a berendezések védelmére a részecskék behatolásától.
Essentra cikkszám:

10265048

Gyártói cikkszám:

467433

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 + 168,6594 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

4.216 Ft

25 x 168,6594 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes átmérő 44.0 mm
Teljes hossz 16.0 mm
Menethossz 11.0 mm
Teljes anyag Poliamid
Vámtarifaszám 3926909790
Menetméret PG29

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot