Menü Keresés

Tömszelence furattakaró dugó PG42 13.0 mm 62.0 mm PA

Tömszelence-furat a nem használt tömszelencék bedugaszolására és a berendezések védelmére a részecskék behatolásától.
Essentra cikkszám:

10265062

Gyártói cikkszám:

467435

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 259,0474 Ft
250 + 223,136 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

6.476 Ft

25 x 259,0474 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes átmérő 62.0 mm
Teljes hossz 18.5 mm
Menethossz 13.0 mm
Teljes anyag Poliamid
Vámtarifaszám 3926909790
Menetméret PG42

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot