Menü Keresés

Tömszelence furattakaró dugó PG16 10.0 mm 27.0 mm PA

Tömszelence-furat a nem használt tömszelencék bedugaszolására és a berendezések védelmére a részecskék behatolásától.
Essentra cikkszám:

10265123

Gyártói cikkszám:

467441

440 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 999 78,778 Ft
1000 + 67,3186 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

3.939 Ft

50 x 78,778 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Teljes átmérő 27.0 mm
Teljes hossz 15.0 mm
Menethossz 10.0 mm
Teljes anyag Poliamid
Vámtarifaszám 3923509000
Menetméret PG16

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot