Menü Keresés

Tömszelence furattakaró dugó M20 9.0 mm 25.0 mm PA

Tömszelence-furat a nem használt tömszelencék bedugaszolására és a berendezések védelmére a részecskék behatolásától.
Essentra cikkszám:

10265192

Gyártói cikkszám:

467450

330 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 50,7798 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

2.539 Ft

50 x 50,7798 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes átmérő 25.0 mm
Teljes hossz 13.0 mm
Menethossz 9.0 mm
Teljes anyag Poliamid
Vámtarifaszám 3923509000
Menetméret M20

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot