Menü Keresés

Tömszelence furattakaró dugó M25 10.0 mm 30.0 mm PA

Tömszelence-furat a nem használt tömszelencék bedugaszolására és a berendezések védelmére a részecskék behatolásától.
Essentra cikkszám:

10265208

Gyártói cikkszám:

467452

18 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 81,2287 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

4.061 Ft

50 x 81,2287 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes átmérő 30.0 mm
Teljes hossz 15.5 mm
Menethossz 10.0 mm
Teljes anyag Poliamid
Vámtarifaszám 3923509000
Menetméret M25

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot