Menü Keresés

Tömszelence furattakaró dugó M32 10.0 mm 38.0 mm PA

Tömszelence-furat a nem használt tömszelencék bedugaszolására és a berendezések védelmére a részecskék behatolásától.
Essentra cikkszám:

10265215

Gyártói cikkszám:

467454

950 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 + 109,2952 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

2.732 Ft

25 x 109,2952 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes átmérő 38.0 mm
Teljes hossz 16.0 mm
Menethossz 10.0 mm
Teljes anyag Poliamid
Vámtarifaszám 3923509000
Menetméret M32

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot