Menü Keresés

Tömszelence furattakaró dugó M40 11.0 mm 46.0 mm PA

Tömszelence-furat a nem használt tömszelencék bedugaszolására és a berendezések védelmére a részecskék behatolásától.
Essentra cikkszám:

10265222

Gyártói cikkszám:

467455

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 + 156,1458 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

3.904 Ft

25 x 156,1458 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes átmérő 46.0 mm
Teljes hossz 16.0 mm
Menethossz 11.0 mm
Teljes anyag Poliamid
Vámtarifaszám 3926909790
Menetméret M40

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot