Menü Keresés

Tömszelence furattakaró dugó M50 13.0 mm 56.0 mm PA

Tömszelence-furat a nem használt tömszelencék bedugaszolására és a berendezések védelmére a részecskék behatolásától.
Essentra cikkszám:

10265314

Gyártói cikkszám:

467467

14 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 499 187,3065 Ft
500 + 165,1956 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

4.683 Ft

25 x 187,3065 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Teljes átmérő 56.0 mm
Teljes hossz 18.0 mm
Menethossz 13.0 mm
Teljes anyag Poliamid
Vámtarifaszám 3926909790
Menetméret M50

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot