Menü Keresés

Tömszelence furattakaró dugó M63 14.0 mm 68.0 mm PA

Tömszelence-furat a nem használt tömszelencék bedugaszolására és a berendezések védelmére a részecskék behatolásától.
Essentra cikkszám:

10265321

Gyártói cikkszám:

467468

16 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 280,9804 Ft
250 + 247,2184 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

7.025 Ft

25 x 280,9804 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Teljes átmérő 68.0 mm
Teljes hossz 19.0 mm
Menethossz 14.0 mm
Teljes anyag Poliamid
Vámtarifaszám 3926909790
Menetméret M63

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot