Menü Keresés

Tömszelence furattakaró dugó PG7 5.5 mm 14.0 mm Sárgaréz

Tömszelence-furat a nem használt tömszelencék bedugaszolására és a berendezések védelmére a részecskék behatolásától.
Essentra cikkszám:

10267233

Gyártói cikkszám:

490649

1200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 2799 126,9429 Ft
2800 + 107,4333 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes átmérő 14.0 mm
Teljes hossz 8.0 mm
Menethossz 5.5 mm
Teljes anyag Sárgaréz
Vámtarifaszám 7419809099
Menetméret PG7

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot