Menü Keresés

Tömszelence furattakaró dugó PG9 6.0 mm 17.0 mm Sárgaréz

Tömszelence-furat a nem használt tömszelencék bedugaszolására és a berendezések védelmére a részecskék behatolásától.
Essentra cikkszám:

10267240

Gyártói cikkszám:

490650

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 464,7283 Ft
50 - 1799 228,4755 Ft
1800 + 190,6335 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes átmérő 17.0 mm
Teljes hossz 9.0 mm
Menethossz 6.0 mm
Teljes anyag Sárgaréz
Vámtarifaszám 7419809099
Menetméret PG9

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot