Menü Keresés

Tömszelence furattakaró dugó PG11 6.0 mm 20.0 mm Sárgaréz

Tömszelence-furat a nem használt tömszelencék bedugaszolására és a berendezések védelmére a részecskék behatolásától.
Essentra cikkszám:

10267257

Gyártói cikkszám:

490651

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 199 330,0079 Ft
200 + 276,0791 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes átmérő 20.0 mm
Teljes hossz 9.0 mm
Menethossz 6.0 mm
Teljes anyag Sárgaréz
Vámtarifaszám 7419809099
Menetméret PG11

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot