Menü Keresés

Tömszelence furattakaró dugó PG13.5 6.5 mm 22.0 mm Sárgaréz

Tömszelence-furat a nem használt tömszelencék bedugaszolására és a berendezések védelmére a részecskék behatolásától.
Essentra cikkszám:

10588680

Gyártói cikkszám:

490652

8 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 1099 359,2108 Ft
1100 + 300,3258 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes átmérő 22.0 mm
Teljes hossz 9.5 mm
Menethossz 6.5 mm
Teljes anyag Sárgaréz
Vámtarifaszám 7419809099
Menetméret PG13.5

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot