Menü Keresés

Tömszelence furattakaró dugó M50 10.5 mm 54.0 mm Sárgaréz

Tömszelence-furat a nem használt tömszelencék bedugaszolására és a berendezések védelmére a részecskék behatolásától.
Essentra cikkszám:

10267356

Gyártói cikkszám:

490665

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 4.324,9878 Ft
25 - 149 2.409,4549 Ft
150 + 2.005,7963 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes átmérő 54.0 mm
Teljes hossz 14.5 mm
Menethossz 10.5 mm
Teljes anyag Sárgaréz
Vámtarifaszám 7419809099
Menetméret M50

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot