Menü Keresés

Biztosítóanya PE-hez PG9 22.0 mm PA Szürke

A rögzítőanya szürke, üveggel töltött nejlonból készül a kiváló mechanikai szilárdság érdekében, és úgy terveztük, hogy egy PG7-es tömszelence-furatot rögzítsen a helyén.
Essentra cikkszám:

10337639

Gyártói cikkszám:

126000961316

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 90,388 Ft
500 - 999 64,0738 Ft
1000 + 49,4792 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

9.039 Ft

100 x 90,388 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Menetméret PG9
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Üvegszálas poliamid 6/6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot