Menü Keresés

Biztosítóanya PE-hez PG29 46.0 mm PA Szürke

A rögzítőanya szürke, üveggel töltött nejlonból készül a kiváló mechanikai szilárdság érdekében, és úgy terveztük, hogy egy PG7-es tömszelence-furatot rögzítsen a helyén.
Essentra cikkszám:

10644133

Gyártói cikkszám:

126002961316

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 409,421 Ft
250 - 999 268,3837 Ft
1000 + 208,8645 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

20.471 Ft

50 x 409,421 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Menetméret PG29
Vámtarifaszám 3926909790
Vastagság 7.0 mm
Teljes anyag Üvegszálas poliamid 6/6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot