Menü Keresés

Biztosítóanya PE-hez M12 x 1.5 17.0 mm PA Szürke

A tömszelence-záróanya M12-es tömszelence rögzítéséhez használható. Szürke üvegszálas poliamidból gyártva.
Essentra cikkszám:

10337769

Gyártói cikkszám:

126501261316

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 299 105,7219 Ft
300 - 499 84,5829 Ft
500 - 999 79,0518 Ft
1000 + 61,0482 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

10.572 Ft

100 x 105,7219 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Menetméret M12 x 1.5
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Üvegszálas poliamid 6/6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot