Menü Keresés

Biztosítóanya PE-hez PG13.5 27.0 mm PA Fekete

A rögzítőanya PG-menetes kábelfűző rögzítésére használható. Fekete színű és nejlonból készült.
Essentra cikkszám:

10265369

Gyártói cikkszám:

467588

250 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 31,7494 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

1.587 Ft

50 x 31,7494 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Menetméret PG13.5
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot