Menü Keresés

Biztosítóanya PE-hez M12 x 1.5 18.0 mm PA Fekete

A tömszelence-záróanya metrikus menetes tömszelence rögzítéséhez használható. Fekete színű és nejlonból készült.
Essentra cikkszám:

10265437

Gyártói cikkszám:

467598

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 15,5804 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

779 Ft

50 x 15,5804 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Menetméret M12 x 1.5
Vámtarifaszám 3926909790
Vastagság 5.0 mm
Teljes anyag Poliamid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot