Menü Keresés

Biztosítóanya PE-hez M16 x 1.5 22.0 mm PA Fekete

A tömszelence-záróanya metrikus menetes tömszelence rögzítéséhez használható. Fekete színű és nejlonból készült.
Essentra cikkszám:

10265444

Gyártói cikkszám:

467600

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 18,7566 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

938 Ft

50 x 18,7566 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Menetméret M16 x 1.5
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot