Menü Keresés

Biztosítóanya PE-hez M32 x 1.5 33.0 mm PA Fehér

This locknut is designed to lock a cable gland in place and is manufactured from white nylon.
Essentra cikkszám:

10380949

Gyártói cikkszám:

467605-W

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 2999 92,6935 Ft
3000 + 90,7001 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

4.635 Ft

50 x 92,6935 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fehér
Menetméret M32 x 1.5
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot