Menü Keresés

Biztosítóanya PE-hez M32 x 1.5 42.0 mm PA Fekete

A tömszelence-záróanya metrikus menetes tömszelence rögzítéséhez használható. Fekete színű és nejlonból készült.
Essentra cikkszám:

10265475

Gyártói cikkszám:

467608

400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 + 95,70 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

2.393 Ft

25 x 95,70 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Menetméret M32 x 1.5
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot