Menü Keresés

Biztosítóanya PE-hez M50 x 1.5 65.0 mm PA Fekete

A tömszelence-záróanya metrikus menetes tömszelence rögzítéséhez használható. Fekete színű és nejlonból készült.
Essentra cikkszám:

10265499

Gyártói cikkszám:

467611

270 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 839 240,4551 Ft
840 + 209,2533 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

2.405 Ft

10 x 240,4551 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Menetméret M50 x 1.5
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot