Menü Keresés

Biztosítóanya PE-hez PG11 24.0 mm PA Szürke

This locknut is designed to lock a PG threaded cable gland in place. It is grey and made of nylon.
Essentra cikkszám:

10265574

Gyártói cikkszám:

467743

250 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 28,9564 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

1.448 Ft

50 x 28,9564 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Menetméret PG11
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot