Menü Keresés

Biztosítóanya PE-hez PG36 60.0 mm PA Szürke

This locknut is designed to lock a PG threaded cable gland in place. It is grey and made of nylon.
Essentra cikkszám:

10265628

Gyártói cikkszám:

467748

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 189,196 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

1.892 Ft

10 x 189,196 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Menetméret PG36
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot