Menü Keresés

Biztosítóanya PE-hez M50 x 1.5 65.0 mm PA Szürke

A tömszelence-záróanya metrikus menetes tömszelence rögzítéséhez használható. Szürke és poliamidból készült.
Essentra cikkszám:

10265710

Gyártói cikkszám:

467758

540 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 839 240,4551 Ft
840 + 209,2533 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

2.405 Ft

10 x 240,4551 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Menetméret M50 x 1.5
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot