Menü Keresés

Biztosítóanya PE-hez 1/2 NPT 27.0 mm PA Szürke

This locknut is designed to lock an NPT threaded cable gland in place. It is grey and made of nylon.
Essentra cikkszám:

10265734

Gyártói cikkszám:

467761

36 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 4999 52,2449 Ft
5000 + 44,8517 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

2.612 Ft

50 x 52,2449 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Menetméret 1/2 NPT
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot