Menü Keresés

Biztosítóanya PE-hez 3/4 NPT 32.0 mm PA Szürke

This locknut is designed to lock an NPT threaded cable gland in place. It is grey and made of nylon.
Essentra cikkszám:

10265741

Gyártói cikkszám:

467762

36 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 2999 89,5665 Ft
3000 + 76,1493 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

2.239 Ft

25 x 89,5665 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Menetméret 3/4 NPT
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot