Menü Keresés

Biztosítóanya PE-hez M12 PA Szürke

This lock nut is made of grey RAL7035 polyamide. It is suitable to an M12 x 1.5 thread.
Essentra cikkszám:

10301296

Gyártói cikkszám:

550913

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 81,7132 Ft
500 + 67,9307 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

4.086 Ft

50 x 81,7132 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Menetméret M12
Vámtarifaszám 3917400099
Teljes anyag Poliamid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot