Menü Keresés

Biztosítóanya PE-hez M25 x 1.5 PA Fekete

This lock nut is made of black RAL9005 polyamide. It is suitable to an M25 x 1.5 thread.
Essentra cikkszám:

10301487

Gyártói cikkszám:

550933

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 130,7052 Ft
500 + 109,7343 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

6.535 Ft

50 x 130,7052 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Menetméret M25 x 1.5
Vámtarifaszám 3917400099
Teljes anyag Poliamid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot