Menü Keresés

Biztosítóanya PE-hez M40 x 1.5 PA Fekete

This lock nut is made of black RAL9005 polyamide. It is suitable to an M40 x 1.5 thread.
Essentra cikkszám:

10301616

Gyártói cikkszám:

550946

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 522,8623 Ft
100 + 437,6793 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

5.229 Ft

10 x 522,8623 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Menetméret M40 x 1.5
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot