Menü Keresés

Biztosítóanya PE-hez M12 17.0 mm PA Fekete

A tömszelence-záróanya metrikus tömszelence rögzítéséhez használható. Fekete UL94 V-2 üvegszálas poliamidból készül.
Essentra cikkszám:

10152409

Gyártói cikkszám:

CGLN-M12-BK

50 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 55,8763 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

5.588 Ft

100 x 55,8763 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Menetméret M12
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Üvegszálas poliamid 6/6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot