Menü Keresés

Biztosítóanya PE-hez M32 41.0 mm PA Szürke

A tömszelence-záróanya metrikus tömszelence rögzítéséhez használható. Szürke UL94 V-2 üvegszálas poliamidból készül.
Essentra cikkszám:

10152478

Gyártói cikkszám:

CGLN-M32

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 100,099 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

10.010 Ft

100 x 100,099 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Menetméret M32
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Üvegszálas poliamid 6/6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot